44423229
Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 4; Benötigte Slots: 2; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V AC rms / DC nach IEC;
EPIC® MHS Bus PIN 1x(4) CM
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
145,87 €
(1.458,71 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Geschirmtes Modul zur Übertragung von Daten und Signalen.Für Ethernet CAT.5e geeignet
- EPIC® MH System ist mit dem Marktstandard steckbar
- Crimpanschluss für dauerhafte vibrationssichere Kontaktierung
- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
- Einsatz für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3.
Anwendung
- Maschinenbau
- Roboterindustrie
- Anlagenbau
- Erneuerbare Energien
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau