Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® MH LWL Module LC Modulares System
flame-retardantheat resistancecold resistance

EPIC® MH LWL Modul LC

Modulares System; Anzahl der Kontakte: 6; Benötigte Slots: 1;

EPIC® MHS 6 LWL LC

44423340

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

16,59 €

(1.659,49 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • LWL Modul zur Aufnahme von 6 konfektionierten LWL LC Steckverbindern in einem Modul
  • Keine EMV Einflüsse auf die LWL Datenübertragung
  • EPIC® MH LWL Modul ist mit dem Marktstandard steckbar
  • Integriertes Kupplungselement (sleeve) in einem Modul zur direkten Verbindung und exakten Positionierung der Verbindung
  • Einsatz für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3.

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Erneuerbare Energien
  • Prüfmittelbau
  • Anlagenbau
  • Bahnanwendungen / Fahrzeugbau