44429311
Kabelstecker; M 40; Buchse; Anzahl der Kontakte: 3+PE+2; Klemmbereich (min./max.): 14mm - 20.5mm
EPIC® POWER LS1.5 D6 3+PE+2 14,0-20,5 (1)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
82,31 €
(8.231,29 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- höhere Leistung für Servomotoren
- Vibrationssichere robuste Ausführung
- EMV Ausführung für Leitungen mit großem Querschnitt
Anwendung
- Anlagenbau
- Servoantriebe und Servokonfektionen