44429300
Kupplungsstecker; M 40; Stift; Anzahl der Kontakte: 3+PE+2; Klemmbereich (min./max.): 9mm - 14mm
EPIC® POWER LS1.5 F6 3+PE+2 9,0-14,0 (1)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
101,48 €
(10.147,54 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- höhere Leistung für Servomotoren
- Vibrationssichere robuste Ausführung
- EMV Ausführung für Leitungen mit großem Querschnitt
Anwendung
- Anlagenbau
- Servoantriebe und Servokonfektionen