73000024
Kabelstecker; M 23 Power; Buchse; Anzahl der Kontakte: 3+PE+4; Klemmbereich (min./max.): 8.5mm - 11mm
EPIC® POWER LS1 D6 3+PE+4 K KURZ 8,5-11 (
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
157,32 €
(3.146,30 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
- EMV optimiertes Design
- Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Anwendung
- Anlagenbau
- Servoantriebe und Servokonfektionen