Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® POWER LS1 D6 TWIST Rundsteckverbinder
UKCA markedCE marked
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® POWER LS1 D6 TWIST

Kabelstecker; M 23 Power; Buchse; Anzahl der Kontakte: 5+PE; Klemmbereich (min./max.): 8.5mm - 11mm

EPIC® POWER LS1 D6 5+PE K TWIST 8.5-11

24441263

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

189,44 €

(3.788,88 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • 70% schneller verriegeln
  • EMV optimiertes Design
  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Servoantriebe und Servokonfektionen
  • Nicht steckbar mit Standard EPIC POWER LS1 Gegenstücken Bauform A1,A3,F6,F7,G4,G5