44420103
Kontakt für Bauform: LS1; ; Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 4mm² - 4mm²; Messing vergoldet
EPIC® POWER LS1 F SCM 2MM AU 4,0 (100)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
229,55 €
(229,55 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hochwertiger, massiver und gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
- Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
- Mit korrosionsbeständiger Goldbeschichtung für geringe Übergangswiderstände und lange Lebensdauer des Produkts.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.