Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® SENSOR M8 Datensteckverbinder
cold resistance

EPIC® SENSOR M8

Datensteckverbinder; Sensor/Aktor; M 8 (A-kodiert); Stecker; gerade (180 °) ; Anzahl der Kontakte: 4; Für Querschnitt (min./max.): 28AWG - 24AWG; Geschirmt: Nein

AB-C4-M8MS-F0,25

22260043

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

18,96 €

(1.895,59 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schnelle und einfache Konfektionierung vor Ort
  • Erstellen von individuellen Leitungslängen
  • Kein Spezialwerkzeug zum Anschließen der Leitung nötig
  • Einfache Konfektionierung vor Ort durch IDC Schnellanschlusstechnik
  • Einfacher Anschluss mit bewährter Schraubklemmtechnik