Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® SIGNAL M23 Contacts Kontakt
UR recognised US, cUR recognised USVDE certified

EPIC® SIGNAL M23 Kontakte

Kontakt für Bauform: M23; ; Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 1mm²; Messing vergoldet

EPIC® SIGNAL M23 SCM 1MM AU 0.14-1.0 (100

72400000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

42,86 €

(42,86 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hochwertiger, massiver und gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Lötanschluss ist einfach zu realisieren und erzeugt eine schock- und vibrationsfeste Steckverbindung.
  • Mit korrosionsbeständiger Goldbeschichtung für geringe Übergangswiderstände und lange Lebensdauer des Produkts.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.