00008747
Anbaugehäuse; M 27; M27 N-kodiert; Stift; Anzahl der Kontakte: 21; Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²;
202010AA+40200121 KOMBINATION RUNDSTVB.
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
116,66 €
(2.333,16 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- höchste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum
- Steckverbinder in Lötausführung für einfache Instandhaltung
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik