44428261
Solarsteckverbinder, Buchse; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 2.5 mm²; 22 A nach IEC; 1000 V AC rms / DC nach IEC; Basismaterial Gehäuse: Polyamid; Material Kontakt: Messing verzinnt;
EPIC® SOLAR 4 F 2.5mm²
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
197,49 €
(197,49 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Niedriger Übergangswiderstand für effiziente Energieübertragung
- Crimpanschluß für die sichere Montage vor Ort
- Geeignet für viele ÖLFLEX® SOLAR Leitungen
Anwendung
- Photovoltaikanlagen
- Kristallin- und Dünnschichttechnik
- Solartracker