70316100
Einsatz mit Schraubanschluss Buchse; Anzahl der Kontakte: 24+PE; Baugröße: 24B; 500 V AC rms / DC nach IEC; 16 A nach IEC; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Kontakte inklusive;
EPIC® TB-H-BE 24 BLI
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
4.488,11 €
(4.488,11 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 100 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Die Standardeinsätze H-BE zur Verwendung am Schaltschrank
- steckbar mit H-BE Stift-Einsätzen im Tüllengehäuse
- Befestigung seitlich = links" bedeutet, dass sich bei der Montage des Klemmadapters an der linken Wand des Schaltschrankes der PE-Anschluss und der Pin 1 "oben" befinden
Anwendung
- Schaltschrankbau
- Anlagenbau