2170296
Ethernet-Leitung; feste Verlegung; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; Halogenfrei; wasserblau
ETHERLINE® H CAT.5e4X2XAWG24/1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
213,75 €
(213,75 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.5e-Performance bis 100 Mbit/s.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz.
- Mit PUR-Außenmantel und LSZH-Außenmantel verfügbar.
- Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausführung für reduzierten Verkabelungsaufwand erhältlich.
Anwendung
- Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801.