Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120 4x2x23/1 AWG
CE markedETHERNET/IP
chemical resistanceFlammwidrighalogen-freeicon sturgeon signal

Ethernet-Leitung; feste Verlegung; ETHERNET/IP; Cat.5e; F/FTP; Halogenfrei; rotIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.153,17 €

(1.153,17 €/100 M)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Isolationserhalt bis zu 120 Minuten unter Einwirkung von Feuer (Klassifikation PH120 nach DIN EN 50200). In dieser Zeit besteht keine Kurzschlussgefahr für die Leitung.
  • Variante „Cat. 6“ bietet zudem Funktionserhalt einer kontinuierlichen Datenübertragung bis zu 120 Minuten unter Einwirkung von Feuer (gemäß DIN EN 50289-4-16).
  • Hochwertige Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen durch doppelte Schirmung.
  • Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
  • Geringe Rauchdichte im Brandfall (nach DIN EN IEC 61034-2).
  • Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2).
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat.5e) bzw. bis 250 MHz (Cat.6).

Anwendung

  • Speziell zur Daten- und Signalübertragung in brandgefährdeten Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen.
  • Variante „Cat. 6“ speziell zur Daten- und Signalübertragung in Bereichen, die im Brandfall wesentlich für die laufende Funktionsfähigkeit einer Anlage sind (Notstromkreise).
  • Zur Verwendung in der Gebäudeautomation.
  • Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
  • Zur festen Verlegung (Übertragungsstrecke max. 100 m).

Zuletzt angesehene Artikel