21700151
Zustandsüberwachungsgerät; Ethernet; Schnittstellen: 2xRJ 45 (100 Mbit/s)
ETHERLINE® GUARD PM02TWA
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
350,00 €
(34.999,80 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit durch planbare Stillstandszeiten. Somit reduzierte Instandhaltungskosten.
- Einfache Inbetriebnahme mit automatisierter Parametrisierung („Teach-In“ in wenigen Sekunden).
- Erfordert keine neue Datenleitung oder Änderungen am Kabeldesign; Retrofit in die bestehende Netzstruktur ist jederzeit möglich.
- Platzsparend durch einzigartig kompaktes Design.
- Verlässliche IIoT-Kommunikation dank MQTT-Schnittstelle (für Status/Datenauswertung, Einstellungen, WiFi-Konfiguration, Update etc).
- In zwei Varianten erhältlich: Kabelgebundene LAN-Variante „PM03T“ und kabellose WIFI-Variante „PM02TWA“.
Anwendung
- Zur Verwendung in ethernetbasierten Netzwerken der Automatisierungstechnik.
- Zur Überwachung der Lebensdauer einer ausfallgefährdeten Datenleitung (z.B. funktionskritische Datenleitung in dynamischen Anwendungen).
- Geeignet für Datenleitungen gemäß Übertragungsstandard 100BASE-TX (bis zu 100 Mbit/s) nach IEEE 802.3.
- Auch für EtherCAT-, EtherNet/IP- und 2-paarige PROFINET-Anwendungen geeignet.
- Zur Verwendung im Schaltschrank (Schutzart IP 20).