2170975
Ethernet-Leitung; feste Verlegung; Cat.7A; S/FTP; Halogenfrei; gelb
ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A 2x(4x2xAWG23)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
149,64 €
(299,27 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.7A-Performance bis 10 Gbit/s.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausführung für reduzierten Verkabelungsaufwand erhältlich.
Anwendung
- Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet.