Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® LAN Cat.6A Patchcords vorkonfektioniertes Ethernetkabel
UKCA markedCE markedETHERNET/IPcUL listed US, UL listed US
icon sturgeon signal

ETHERLINE® LAN Cat.6A Patchcords

vorkonfektioniertes Ethernetkabel; flexibel; Ethernet; Cat.6A; S/FTP; 4x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 0.25 m

ETHERLINE® LAN Cat.6A 0,25 BK

24441316

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

4,15 €

(414,63 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schneller Informationsaustausch mit bis zu 10 Gbit/s auf 60 m dank Ethernet nach Cat.6A.
  • Beidseitig konfektionierte Leitung spart Zeit und eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort.
  • Schmaler RJ45-Steckverbinder erlaubt Verwendung in Geräten mit sehr hoher Portdichte.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Vielseitige Eigenschaften ermöglichen universellen Einsatz, reduzieren Teilevielfalt und sorgen so für Einsparungen in der Logistik.
  • In verschiedenen Farben erhältlich.

Anwendung

  • Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801.
  • Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet.
  • Auch in industriellen Schaltschränken verwendbar, unter Berücksichtigung der elektromagnetischen Belastung.
  • Für Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet.