Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® EC FD Cat.5e Patchcords vorkonfektioniertes Ethernetkabel
ETHERNET/IPPROFINET
icon sturgeon signal

ETHERLINE® PN Cat.5 Patchcords

vorkonfektioniertes Ethernetkabel; feste Verlegung; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® Anwendung: Typ A; Cat.5; SF/UTP; Polyvinylchlorid; 2x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 0.5 m

IE-PNA-5-RJ45-0,5-Y-2-22-1-RJ45

2171178

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

38,38 €

(3.837,83 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich.
  • Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich.
  • Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
  • Cat.5-Performance bis 100 Mbit/s.
  • Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
  • Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen.
  • Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders.
  • Auch mit vorkonfektionierter Flanschkupplung zur einfachen Führung durch Schaltschrankwände verfügbar.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A), bedingt durch Massivleiter-Aufbau.
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.