2170893
Ethernet-Leitung; feste Verlegung; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® Anwendung: Typ A; Cat.5e; SF/UTP; PVC; grün
ETHERLINE® Y FC Cat.5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
317,22 €
(317,22 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.5-Performance bis 100 Mbit/s.
- Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
- Varianten „FC“ mit Fast Connect-Leitungsaufbau zur erleichterten Konfektionierung.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A), bedingt durch Massivleiter-Aufbau.
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
- Variante „YY“ für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- Variante „TRAY ER PN Y FC“ zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch.