Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® EC FD Cat.5e Patchcords vorkonfektioniertes Ethernetkabel
PROFINET
icon sturgeon signal

ETHERLINE® PN Flex Cat.5 Patchkabel

vorkonfektioniertes Ethernetkabel; flexibel, feste Verlegung; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® Anwendung: Typ B; Cat.5; SF/UTP; Polyvinylchlorid; 2x2; offenes Ende; RJ 45, Stecker, gerade (180 °)

IE-PNB-5-RJ45-0,5-Y-2-22-7-OE

2171235

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich.
  • Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
  • Cat.5-Performance bis 100 Mbit/s.
  • Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
  • Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen.
  • Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders.
  • Auch mit vorkonfektionierter Flanschkupplung zur einfachen Führung durch Schaltschrankwände verfügbar.
  • Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln (gilt nur für die Leitung).

Anwendung

  • Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B), bedingt durch Litzenleiter-Aufbau.
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.