Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® ROBOT PN Cat.5e Ethernet-Leitung
CE markedPROFINETUR recognised US, cUR recognised US
torsion resistantuv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

ETHERLINE® ROBOT PN Cat.5e

Ethernet-Leitung; Schleppkette, Torsion, Festoon; PROFINET; Cat.5e; SF/UTP; PUR; Halogenfrei; grün

ETHERLINE® ROBOT PN FC CAT.5e 1x4x22AWG

2170941

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

589,37 €

(589,37 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Variante „FC“ mit Fast Connect-Aufbau mit Innenmantel ermöglicht müheloses Abisolieren und Konfektionieren der Leitung.
  • Leitungsaufbau gemäß PROFINET-Standard „Typ R“ für Roboteranwendungen.
  • Bündelt wesentliche Schleppketten-, Torsions- und Wechselbiegeeigenschaften in einer Leitung.
  • Kompatibel zu PROFINET-konformen Komponenten.
  • Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 180°/m).
  • Erfolgreich getestet auf 5 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette, 5 Mio. Torsionszyklen und 1 Mio. Wechselbiegezyklen bei der TicToc-Biegeprüfung.
  • Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
  • Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Speziell für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten im PROFINET-Netzwerk (Typ R).
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.