Single Pair Ethernet-Leitung; flexibel; Ethernet; PROFINET® Anwendung: Typ B; PVC; grünIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
468,25 €
(468,25 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch durch zukunftssichere Single Pair Ethernet (SPE)-Technologie für eine durchgängige und einheitliche Netzinfrastruktur bis in die Feldebene.
- Ethernet-Vernetzung der Feldgeräte ermöglicht die Erfassung und Analyse von Echtzeitdaten und liefert zahlreiche Zusatzinformationen (Big Data) zur Prozessoptimierung (z.B. Predictive Maintenance).
- Vollständige Interoperabilität der Feldgeräte und Systeme verschiedener Hersteller durch nahtlose Anbindung an das Industrial Ethernet-Netzwerk.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz und bis 40 m Entfernung.
- Einpaariger Leitungsaufbau wirkt sich gewichts- und platzsparend aus. Kleine Biegeradien und Außendurchmesser sind für die Anbindung an die Feldebene essenziell.
- Power-over-Data-Line (PoDL)-fähige Leitung gemäß IEEE 802.3bu zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von SPE-Endgeräten mit geringem Energiebedarf (bis zu 50 W).
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801.
- Für Single Pair Ethernet (SPE)-Anwendungen 100Base-T1 gemäß IEEE 802.3bw und 1000Base-T1 gemäß IEEE 802.3bp.
- Auch als Power Limited Tray Cable (PLTC) nach UL gelistete Variante zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen erhältlich.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.