Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® TRAY Ethernet-Leitung
ETHERNET/IPPROFINETUR recognised US, cUR recognised UScUL listed US, UL listed US
uv-resistant.Flammwidrigoil resistanticon sturgeon signal

Ethernet-Leitung; feste Verlegung; ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET; Cat.7; PVC; grünIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

159.691,00 €

(1.596,91 €/100 M)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10000 M.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Speziell für den Einsatz in den USA entwickelte Leitung.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Als Power Limited Tray Cable (PLTC) nach UL gelistet, zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen.
  • Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
  • Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (z.B. IP-Kameras, Wireless Access Points).
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
  • Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
  • Cat.7A-Performance bis 10 Gbit/s.
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz.

Anwendung

  • Zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen, gemeinsam mit anderen Leitungstypen.
  • Fest verlegt universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung.
  • Auch für EtherCAT-, EtherNet/IP- und 4-paarige PROFINET-Anwendungen geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Spezieller PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.

Zuletzt angesehene Artikel