61805029
Schlauchverschraubung; Nenngröße: 23; Für Schlauchaussendurchmesser: 23mm; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67, IP 66, IP 69, IP 68
FIPLOCK ONE-C 23 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
57,57 €
(959,53 €/100 Stück)
6 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
- Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
- Hervorragender IP Schutz
Anwendung
- Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
- Im Innen- und Außenbereich
- Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12