61803914
Parallel-gewellter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 35.8mm; Aussendurchmesser: 42.2mm; Nenngröße: 36; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig
FIPLOCK FPAF 36/35,8X42,2 BK 25M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
487,81 €
(1.951,24 €/100 Meter)
25 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Das flexible Schutzschlauchdesign erlaubt kleine Biegeradien und ist optimal für die platzsparende Verlegung bei geringen Raumverhältnissen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien
- Formstabil
- Flexibel
- Robust gegen mechanische Einwirkung
Anwendung
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
- Bahntechnik
- Personentransportwesen