Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FLEXIMARK® Stainless steel character holders NM Zeichen-/Etikettenaufnahme
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistanceheat resistancecold resistance

FLEXIMARK® Edelstahl Zeichenaufnahme NM

Zeichen-/Etikettenaufnahme; Anzahl der Zeichen: 16; Gesamtbreite: 109mm; Gesamthöhe: 11mm; Edelstahl

FLEXIMARK® Edelstahl Halter PR10 NM9

83254211

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

71,08 €

(7.108,22 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Bemerkungen

  • PR 1 NM 7 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010).
  • Die Toleranz der Abmessungen beträgt +/- 1,5 mm.