83254430
Laserdruck Etikett; Für Querschnitt (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm²; Breite Beschriftungsfläche: 11.2mm; Anzahl der Zeichen: 7; gelb; Halogenfrei
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 0,75-1,5 YE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
26,21 €
(2.620,60 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Bemerkungen