1600200
Anschlussleitung; 3G1.5; HAR-zertifiziert; U0/U: 300/500 V; Gummi; Aderidentifizierung: Farben; flexibel
H05RR-F 3G1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
17,57 €
(175,68 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05RR-F, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
Anwendung
- Zur Verwendung mit Hand- oder Netzgeräten sowie einfachen Werkzeuggeräten.
- Für den flexiblen Einsatz.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet.
- Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.