4725001K
Einzelader; 1X0.5; grün-gelb; Großkarton; U0/U: 300/500 V; Halogenfreie Mischung; HAR-zertifiziert; feste Verlegung
H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 GNYE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
2.935,20 €
(24,46 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 12000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05Z-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
- Halogenfreie Aderisoliermischung sowie geringe Rauchgasentwicklung und geringe Korrosivität der Gase im Brandfall begünstigen die Verwendung in öffentlichen Bereichen.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.
- Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
- Als Ring, auf Spule oder im Einweg-Großkarton erhältlich.
Anwendung
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen, unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
- Zur Verdrahtung von Leuchten.
- Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz.
- Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar.
- Einsetzbar in trockenen Räumen.
- Für Einsatztemperaturen von ‑40 °C bis +90 °C.