4724057
Einzelader; 1X1; grau; Ring; U0/U: 300/500 V; Halogenfreie Mischung; HAR-zertifiziert; feste Verlegung
H05Z1-K 1x1 GY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
27,73 €
(27,73 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05Z1-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
- Halogenfreie Aderisoliermischung sowie geringe Rauchgasentwicklung und geringe Korrosivität der Gase im Brandfall begünstigen die Verwendung in öffentlichen Bereichen.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.
- Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
- Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
Anwendung
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
- Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
- Zur Verdrahtung von Leuchten.
- Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz.
- Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar.
- Einsetzbar in trockenen Räumen.
- Für Einsatztemperaturen von ‑40 °C bis +70 °C.