Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
H07RN-F Anschlussleitung
CE markedHarmonisation marking
uv-resistant.flame-retardantoil resistant

H07RN-F

Anschlussleitung; 4G1; HAR-zertifiziert; U0/U: 450/750 V; Gummi; flexibel

H07RN-F 4G1

1600088

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

6.740,10 €

(224,67 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 3000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07RN-F, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
  • ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
  • Einadrige Leitungen dieses Typs können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung verwendet werden.
  • Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.

Anwendung

  • Zur Verwendung mit Hand- oder Netzgeräten sowie gewerblichen und landwirtschaftlichen Werkzeugmaschinen.
  • Zur festen oder freien Verlegung bzw. Verlegung in Schutzschläuchen.
  • Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Hält schweren mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.