1600821
Anschlussleitung; 4G2.5; HAR-zertifiziert; U0/U: 450 / 750 V; Gummi; Aderidentifizierung: Farben; flexibel
H07ZZ-F 4G2,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
301,24 €
(602,49 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07ZZ-F, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
Anwendung
- Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Zur Verwendung mit Hand- oder Netzgeräten sowie gewerblichen und landwirtschaftlichen Werkzeugmaschinen.
- Für den flexiblen Einsatz.
- Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
- Hält schweren mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.