27560112
GOF; 12x OM1; feste Verlegung; Glasgarne; Halogenfreie Mischung; schwarz
HITRONIC® FIRE 12G 62,5/125 OM1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
20.768,80 €
(519,22 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 4000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Isolationserhalt im Brandfall nach IEC 60331-25
- Geeignet für den Berg- und Tunnelbau
- Zusätzliche Ummantelung schützt die Fasern für den Einsatz in rauen Umgebungen
- Stahlwellenmantel bietet ausgezeichneten Schutz gegen hohe mechanische Belastung und Nagetiere
- UV-beständiglängs- und querwasserdicht
Anwendung
- In industriellen Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen bzw. Umfeld mit hohen Temperaturen
- Leicht brennbare oder brandgefährdete Bereiche
- Im Innen- und Außenbereich
- Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen