38115778
LWL-Werkzeugtasche; Lichtwellenleiter-Typ: GOF;
FO-TOOL-KIT
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
991,51 €
(99.150,54 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Alle gebräuchlichen Werkzeuge und Reinigungsmittel sowie benötigtes Zubehör zur Vorbereitung von GOF-Lichtwellenleitern und Steckverbindern unter einer Artikelnummer.
- Aramidschere mit speziellem Schliff zum leichtgängigenSchneiden von Aramidfasern.
- Kompakte Rotlichtquelle mit gut sichtbarem Licht zur Durchgangsprüfung von Lichtwellenleitern sowie zur optischen Fehlersuche auf Bruch bzw. Fehler.
- Faserabsetzzange mit Gesenk für gängige Durchmesser zur Absetzung der einzelnen Schichten der Faser.
- Fusselfreie Reinigungstücher und Reinigungsmittel mit praktischem 3-Wege-Dispenser zur einfachen und gründlichen Reinigung der Faser.
- Pinzette und Behälter zum gefahrlosen Aufnehmen und Lagern von Faserresten.
- Ferrulenreiniger zur sicheren und einfachen Reinigung von 1,25 mm- und 2,5 mm-Ferrulen. Für bis zu 800 Reinigungsvorgänge verwendbar.
- Reinigungskassette zur Schmutzbefreiung der Steckverbinderendflächen mit automatischem Vorschub nach der Reinigung.
- Bestückte Werkzeugtasche mit verstellbarem Hüftgurt für optimalen Tragekomfort und mehreren Innenfächern für viel Stauraum.
Anwendung
- Zur sachgerechten Montage und Installation von Fibre Fast Connect Steckverbindern an GOF-Lichtwellenleitern.
- Werkzeugtasche nur komplett gefüllt erhältlich. Verbrauchsmaterialien sind einzeln nachkaufbar.