Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
HITRONIC® GOF DUPLEX PNC LWL-Kabel
torsion resistanthalogen-freeicon powerchain

HITRONIC® GOF DUPLEX PNC

GOF; 2x OM1; J-Optische Innenkabel: J-V(ZN)HH; Schleppkette, flexibel; PROFINET® Anwendung: Typ C; Aramid-Garne; Polyurethan; grün

HITRONIC® GOF DUPLEX PNC 2G 62,5/125 OM1

28052007

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

7.594,50 €

(759,45 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
  • Halogenfreie Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Langlebige Leitung, erfolgreich getestet auf 1,5 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette und 1,5 Mio. Wechselbiegezyklen bei der TicToc-Biegeprüfung.
  • Leitungsaufbau erlaubt Drehungen mit Torsionswinkeln bis ± 180°/m.
  • Mit nichtmetallischen Aramidgarnen für zugentlastende Wirkung.
  • Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
  • Erlaubt als Breakout-Kabel die Konfektionierung vor Ort.
  • In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM1 - OM3, OS2) erhältlich.

Anwendung

  • Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette im PROFINET-Netzwerk (Typ C).
  • Für die feste und geschützte Verlegung in Installationskanälen, auf Kabelpritschen, in der Steigzone, in Hohldecken und -böden und für kurze Strecken.
  • Einsetzbar in trockenen Räumen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.