Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
HITRONIC® HVW Armoured Outdoor Cable LWL-Kabel
uv-resistant.halogen-freewaterproof

HITRONIC® HVW armiertes Außenkabel

GOF; 24x OS2; A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)(SR)2Y; feste Verlegung; Glasgarne; Polyethylen; schwarz

HITRONIC® HVW3000 2x12E 9/125 OS2

26900924

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

35.485,20 €

(295,71 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 12000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Lichtwellenleiter mit Glas Optical Fiber (GOF) haben eine hohe Datenrate und Reichweite.
  • Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung.
  • Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz.
  • Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung.
  • Stahlwellmantel für erhöhte mechanische Beanspruchung und maximalen Nagetierschutz.
  • Reibungsarmer Außenmantel und kleine Biegeradien ermöglichen montagefreundliche Leitungsverlegung.
  • Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
  • In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM1 - OM4, OS2) erhältlich.

Anwendung

  • Speziell für den Einsatz im Außenbereich.
  • Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen.
  • Zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen.
  • Für WAN-Netzwerke geeignet.
  • Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
  • Direkt erdverlegbar.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.