28600701
PCF; A-Optische Außenkabel: A-V(ZN)11Y; feste Verlegung; Aramid-Garne; Polyurethan; schwarz
HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.394,90 €
(278,98 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
- Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
Anwendung
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet.