Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
J-Y(ST)Y...LG Indoor Cable Installationsleitung
CE marked
flame-retardanticon sturgeon signal

J-Y(ST)Y...LG Innenkabel

Installationsleitung; 2X2X0.6; VDE 0815; PVC; Geschirmt; flexibel

J-Y(ST)Y...LG 2x2x0,6

1591301

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

21,52 €

(43,03 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.

Anwendung

  • Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
  • Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig.