4125000S
Einzelader; 1X0.14; grün-gelb; Spule; PVC; feste Verlegung
LiY 1x0,14 GNYE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
59,35 €
(11,87 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.
- Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
- Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
Anwendung
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
- Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
- Für die feste und geschützte Verlegung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- Einsatz bei bis zu ‑30 °C möglich.