Claudia Stieglbauer
Tel.: +43 732 78 12 72 201
Mail: marketing.at.lat@lapp.com
Pressemitteilungen
Hier finden Sie aktuelle Pressemitteilungen, unsere Pressekontakte, Bildmaterial, Informationen zu Veranstaltungen und vieles mehr. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen.
Über LAPP
LAPP mit Sitz in Stuttgart ist einer der führenden Anbieter von integrierten Lösungen und Markenprodukten im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie. Zum Portfolio des Unternehmens gehören Kabel und hochflexible Leitungen, Industriesteckverbinder und Verschraubungstechnik, kundenindividuelle Konfektionslösungen, Automatisierungstechnik und Robotik Lösungen für die intelligente Fabrik von morgen und technisches Zubehör. LAPPs Kernmarkt ist der Maschinen- und Anlagenbau. Weitere wichtige Absatzmärkte sind die Lebensmittelindustrie, die Logistik, der Energiesektor und die Mobilität.
Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und befindet sich bis heute vollständig in Familienbesitz. Im Geschäftsjahr 2023/24 erwirtschaftete es einen konsolidierten Umsatz von über 1.82 Milliarden Euro. LAPP (inklusive nicht konsolidierter Gesellschaften) beschäftigt weltweit rund 5.700 Mitarbeiter, fertigt an 26 internationalen Standorten und verfügt über 48 eigene Vertriebsgesellschaften.
Pressemitteilungen 2025
M23-Motorsteckverbinder für Servomotoren von LAPP
Pionier einer neuen Steckverbindergeneration
ÖLFLEX® AQUA 510 P für Aquakulturen
Innovationen für eine effiziente Zukunft
Intralogistik optimieren mit LAPP
LAPP stellt auf der LogiMAT 2025 in Stuttgart aus
Rundumschlag für die Automatisierung
Matthias Lapp konzentriert sich auf Vorstandsvorsitz, Michael Seddig leitet EMEA-Region
Pressemitteilungen 2024
Nachhaltige Verbindungen
Dekarbonisierung mit Daten
Nachhaltige Lösungen und neue Produkte
Erstmals Remote-I/O-Geräte von LAPP
Viele EPIC® Neuheiten „Made in Germany“
LAPP mit leichtem Umsatzrückgang aber zuversichtlichem Ausblick
LAPP ergänzt Solarportfolio um Patchkabel
Mit LAPP Lösungen die Sonnenstunden nutzen
LAPP auf der Messe Intersolar Europe
Spatenstich für neues Logistik- und Dienstleistungszentrum in Ludwigsburg
Neues Outfit für die EPIC® Rechtecksteckverbinder
Re-Design und Optimierung der Produktion
LAPP hält die Industrie in Bewegung
Verbindungslösungen von LAPP auf der Hannover Messe 2024
LAPP stellt auf der LogiMAT 2024 aus
Optimal vernetzt und smart automatisiert
LAPP stellt erstmals auf der all about automation aus
Pressemitteilungen 2023
LAPP stellt nachhaltige Leitung mit PVC-Mantel vor
Erstes SPE-Portfolio kommt von LAPP
LAPP kreiert Lösungen der Zukunft
LAPP präsentiert neue feldkonfektionierbare EPIC® DATA FFC-Steckverbinder für GOF-Lichtwellenleiter
Level up - Technologietreiber als strategisches Ziel
Optimierte Produktionslinien dank partnerschaftlicher Zusammenarbeit
LAPP baut Logistik in Ludwigsburg aus
LAPP holt neuen COO an Bord
Mit LAPP das Maximale aus der Sonne herausholen
Oskar-Lapp-Forschungspreis für Grazer Herzwissenschaftler
Neuer EPIC® ASC Axialschraubkontakt von LAPP
LAPP erweitert Portfolio der EPIC® POWER M12 Steckverbinder
LAPP verwendet neuen biobasierten Kunststoff von BASF
Trauer um einen großen Unternehmer
Starkes Wachstum bei LAPP in schwierigen Zeiten
31 Prozent mehr Umsatz, 10 Prozent mehr Mitarbeitende
Lösungen von LAPP für die industrielle Transformation
Auf de Hannover Messe 2023
Neuer Vorstand für Innovation und Technik bei LAPP
LAPP präsentiert auf der Messe SPS ein neues Kabeldesign
Innovative zeroCM®-Technologie verhindert EMV-Störungen