1600505
Anschlussleitung; 1X95; VDE zertifiziert; U0/U: 0,6 / 1 kV; Gummi; flexibel
NSSHÖU-O 1X95
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
29.500,20 €
(2.950,02 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 1000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Nach VDE-Bauart NSSHÖU zertifizierte Leitung mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- Hochrobustes Produkt dank abrieb-, kerb- und schnittfester Gummimischung sowie zusätzlichem Innenmantel.
- Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich.
Anwendung
- Universell einsetzbar zum Energieversorgungsanschluss von beweglichen Geräten und Maschinen.
- Speziell für den Einsatz im Berg- und Tagebau sowie in unterirdischen Minen.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.