Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® 127 HSLH Steuerleitung
CE marked
flame-retardanthalogen-free

ÖLFLEX® 127 HSLH

Steuerleitung; 2X0.75; U0/U: 300 / 500 V; HFFR; Aderidentifizierung: Nummern; flexibel

ÖLFLEX® 127 HSLH 2X0,75

1127408

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

71,05 €

(71,05 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung.
  • Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.

Anwendung

  • Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.