1311103
Steuerleitung; 3G0.75; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentifizierung: Nummern; UL recognized; flexibel
ÖLFLEX® 409 P 3G0,75
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
257,09 €
(257,09 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Innere Zwickelfüllung des Außenmantels aus PVC anstatt PUR vereinfacht das Abmanteln (manuell oder vollautomatisiert) und erhöht gleichzeitig den Schutz der Adern.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.
Anwendung
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Typische Verwendungsbereiche sind Industrie- und Werkzeugmaschinen sowie Transferstraßen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet.