Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® 409 P Steuerleitung
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantoutdoor area

ÖLFLEX® 409 P

Steuerleitung; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentifizierung: Nummern; UL recognized; flexibel

ÖLFLEX® 409 P 2X0,75

1311852

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

235,02 €

(235,02 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
  • Innere Zwickelfüllung des Außenmantels aus PVC anstatt PUR vereinfacht das Abmanteln (manuell oder vollautomatisiert) und erhöht gleichzeitig den Schutz der Adern.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
  • Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Industrie- und Werkzeugmaschinen sowie Transferstraßen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet.