Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® 440 P Steuerleitung
UKCA markedCE markedVDE certified
under wateruv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantoutdoor area

ÖLFLEX® 440 P

Steuerleitung; 2X0.5; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentifizierung: Nummern; flexibel

ÖLFLEX® 440 P 2X0,5

0012800

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

157,78 €

(315,56 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Besonders witterungsbeständige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe.
  • Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum.
  • Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
  • Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen.
  • Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur.
  • Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
  • Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • VDE-geprüfte Qualität.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.