Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® 500 P Anschlussleitung
UKCA markedCE marked
under wateruv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantoutdoor area

ÖLFLEX® 500 P

Anschlussleitung; 2X1; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentifizierung: Farben; flexibel

ÖLFLEX® 500 P 2X1

0012345

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

165,11 €

(330,22 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
  • Orangefarbige Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung.
  • Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
  • Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung für mobile Elektrohandgeräte geeignet.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Bohrmaschinen, Schleifgeräte, Stichsägen, Trennschleifer sowie Tauchpumpen.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.