1027900
Steuerleitung; 2X0.5; Basic-Line; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; UL recognized; Schleppkette
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP 2X0,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
280,67 €
(280,67 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Langlebiger Schleppketteneinsatz bei moderaten Verfahrwegen oder Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Basic Line").
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5).
Anwendung
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Einsetzbar in trockenen Innenräumen.
- Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Außenmantel aus PU-Spezialmischung von LAPP ist unempfindlich gegenüber vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien.
Bemerkungen