0010029
Steuerleitung; 10G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Farben; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 10G0,75
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
141,82 €
(283,63 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar.
- Platzsparend durch reduzierte Wanddicken.
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
- Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY bzw. YY.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.