1120370
Steuerleitung; 4G10; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G10
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.192,94 €
(1.192,94 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Witterungsbeständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet.
- Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind. 1,8 mm Wanddicke.
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen.
- Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.