Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 2X0,5
UKCA markedCE markedUL recognizedLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

Steuerleitung; 2X0.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; UL recognized; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 2X0,5

10035030

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

222,72 €

(445,44 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung.
  • Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
  • Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • DNV-Zulassung für maritimen Einsatz.
  • Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.

Anwendung

  • Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.
  • Vorübergehend im Außenbereich einsetzbar, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑30 °C möglich.